text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu dinți trapezoidali
Materialul corpului de bază
aluminiu
A=înălțime
30
B2=lățime
60
L=lungime
160
B1
22
B3
22
E1
30
E2
60
F kN
58,8
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M20/M22
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
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
A se utiliza numai împreună cu plăcuțele universale de prindere 02270.

Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought