Element de fixare bilateral Oțel ameliorabil 04191-1640
- Ideal pentru prinderi multiple
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
88,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
bilateral
Varianta 2
pivotant
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=filet
M16x1
A
15
B
25
Cuplu de
strângere
max. Nm
10,4
D1
M6
D2
25
D3
10
F
max. kN
8,97
H
61
H1
5
L
40
L1
18
S
7
S1
4,5
S2
2,5
SW1
10
SW2
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Elementele de fixare cu două fețe sunt potrivite în special pentru fixarea multiplă.
Pentru aplicații speciale, flanșa de fixare poate fi înlocuită cu o flanșă personalizată de fixare prin slăbirea șurubului de fixare. Asigurați întotdeauna flanșa de prindere cu un punct de sprijin pe ambele părți.
Pentru aplicații speciale, flanșa de fixare poate fi înlocuită cu o flanșă personalizată de fixare prin slăbirea șurubului de fixare. Asigurați întotdeauna flanșa de prindere cu un punct de sprijin pe ambele părți.
Function principle
1. Strângeți șurubul hexagonal cu ajutorul unei unelte manuale sau electrice (asigurați-vă că se menține cuplul maxim de strângere). În timpul procesului de prindere, flanșa de prindere efectuează automat un sfert de rotație și apoi începe cursa de prindere.
2. Procedați în sens invers pentru eliberare. Flanșa de prindere revine automat la poziția inițială (flanșa de prindere poate fi schimbată în poziția sa prin intermediul șurubului de prindere).
2. Procedați în sens invers pentru eliberare. Flanșa de prindere revine automat la poziția inițială (flanșa de prindere poate fi schimbată în poziția sa prin intermediul șurubului de prindere).
Drawing reference
1) Șurub hexagonal
2) Piuliță canelată
3) Șurub de blocare
2) Piuliță canelată
3) Șurub de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.