Element de fixare bilateral Oțel ameliorabil 04190-06
- Tensionarea simultană a două piese de prelucrat printr-un singur punct de tensionare
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
8,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
bilateral
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
16
H=înălțime
10
L=lungime
40
D
7
F
kN
4,82
L1
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.