text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
bilateral
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
32
H=înălțime
20
L=lungime
80
D
14
F kN
20,2
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought