text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu fantă
Varianta 2
cu gaură
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
25
H=înălțime
16
L=lungime
63
A
16
B1
9,5
D
9
D1
8
F max. kN
8,77
L1
28
L2
8
L3
12
L4
2
L5
24
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat 04250. Mâner excentric, a se vedea 04290. La utilizarea prizelor conice 07420, se va utiliza forma G.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought