text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu fantă
Varianta 2
cu gaură
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
32
H=înălțime
20
L=lungime
80
A
20
B1
12,5
D
11
D1
10
F max. kN
13,9
L1
36
L2
10
L3
16
L4
2,5
L5
29
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat 04250. Mâner excentric, a se vedea 04290. La utilizarea prizelor conice 07420, se va utiliza forma G.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem