Element de fixare cu fantă Oțel ameliorabil 04170-12
- Potrivit, printre altele, pentru montarea mânerelor excentrice
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
60,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cu fantă
Varianta 2
cu gaură
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
40
H=înălțime
25
L=lungime
100
A
25
B1
14,5
D
14
D1
12
F
max. kN
20,2
L1
45
L2
12
L3
22
L4
3
L5
36
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat 04250. Mâner excentric, a se vedea 04290. La utilizarea prizelor conice 07420, se va utiliza forma G.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.