text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cotit
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
H=înălțime
48
L1=lățime
48
L=lungime
168
A
72
B
80
D
20,2
E
19
E1
7
Forța de strângere kN
58,8
L2
16
L3
32
L4
9,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Datorită nasului de prindere, pot fi fixate și prelucrate chiar și degajările joase. Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought