text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
cotit
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=lungimea totală
140
B
36
B1
24
B2
13
H
41
H1
16
H2
26
H6
10
L
140
L1
67
L2
40
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.7225.
Version
temperat la 1000 N/mm², lustruit.
Note
Bolțuri de sprijin potrivite și bolțuri de sprijin reglabile, a se vedea 02130 și 02150.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought