{"product":{"productId":"agid.2852","price":45.31,"name":"Elemente de fixare, din oțel, reglabile, cotite, cu suprafețe de strângere curbate pe o parte"},"currency":"EUR"}
- Camă plată pentru prinderea tocurilor joase
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Descriere
Material
Oțel călit și temperat 1.7225.
Version
temperat la 1000 N/mm², lustruit.
Note
Bolțuri de sprijin potrivite și bolțuri de sprijin reglabile, a se vedea 02130 și 02150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.