Element de fixare mobil Oțel ameliorabil 04010-051
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
11,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
mobil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
12
H=înălțime
8
L=lungime
50
A
13
D
5,5
F
kN
3,42
H1
3
L1
23
L2
8
L3
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Bolțuri de sprijin potrivite și bolțuri de sprijin reglabile, a se vedea 02130 și 02150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.