text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
mobil
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
40
H=înălțime
30
L=lungime
160
A
42
D
16
F kN
27,6
H1
6
L1
74
L2
25
L3
4
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Bolțuri de sprijin potrivite și bolțuri de sprijin reglabile, a se vedea 02130 și 02150.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem