Element de fixare mobil 04056-20250
- Filet pentru sprijin
- Potrivit pentru utilizare cu suporturi oscilante
- Se utilizează flexibil
- Interval de reglare extins
Unitatea de vânzare
100,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
mobil
A=lungimea totală
250
H=filet
M20
B
50
C
32
Cuplu de
strângere
max. Nm
183
D
45
E
180
F
15
Forța de strângere
N
17000-38000
G
21
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat 1.0503.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.