Element de fixare bilateral 04189-12160
- Două piese de prelucrat pot fi tensionate simultan
- Potrivit pentru utilizare cu suporturi oscilante
- Se utilizează flexibil
Unitatea de vânzare
50,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
bilateral
A=lungimea totală
160
H=filet
M12
B
32
C
22
Cuplu de
strângere
max. Nm
80
D
45
E
50
F
10
Forța de strângere
N
16700
G
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat 1.0503.
Version
călit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.