text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
pivotant
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
16
H=înălțime
10
L=lungime
40
A
18
B1
4
D
7
F kN
4,82
H1
3
L1
17
L2
10
L3
1,6
R1
8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Pentru bolțuri de sprijin pentru aceste elemente de fixare, a se vedea 02130 și 02150.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem