text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
pivotant
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
20
H=înălțime
12
L=lungime
50
A
22
B1
5
D
9
F kN
8,77
H1
4
L1
22
L2
12
L3
2
R1
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Pentru bolțuri de sprijin pentru aceste elemente de fixare, a se vedea 02130 și 02150.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought