Element de fixare pivotant Oțel ameliorabil 04030-14
- Cu opritor
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
40,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
pivotant
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
40
H=înălțime
25
L=lungime
100
A
44
B1
12
D
16
F
kN
27,6
H1
6
L1
44
L2
25
L3
4
R1
16
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
lustruit.
Note
Pentru bolțuri de sprijin pentru aceste elemente de fixare, a se vedea 02130 și 02150.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.