text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
plat
DIN
similar DIN 6314
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=înălțime
30
B2=lățime
60
L=lungime
200
B1
22
B3
22
E1
41
E2
58
F kN
58,8
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M20/M22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought