Element de fixare plat Oțel ameliorabil 04080-301
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
Unitatea de vânzare
120,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
plat
DIN
similar DIN 6314
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=înălțime
50
B2=lățime
80
L=lungime
315
B1
34
B3
34
E1
62
E2
96
F
kN
135
UNSPSC Code
31162800
pentru
șurub
M30/M32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.