text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
plat
DIN
similar DIN 6314
Materialul corpului de bază
aluminiu
A=înălțime
12
B2=lățime
25
L=lungime
60
B1
9
B3
10
E1
14,5
E2
13
F kN
8,77
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M8
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
Description

Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought