text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
plat
DIN
similar DIN 6314
Materialul corpului de bază
aluminiu
A=înălțime
25
B2=lățime
50
L=lungime
125
B1
18
B3
18
E1
35
E2
27
F kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
pentru șurub
M16/M18
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
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem