text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable
Main material
QT steel
D=Fastening hole
22
B
66
H
0-70
H1
103
L
144
L1
112
L2
32
L3
20
L4
80
L5
46
UNSPSC Code
31162800
suitable fastening screw
M20
suitable for slot width
20, 22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
galvanizat albastru. Fără șurub de prindere.
Note
Elementul de fixare cu reglaj continuu acoperă rapid diferite înălțimi de fixare fără o bază suplimentară și necesită puțin spațiu pe masa utilajului. Elementul de fixare este proiectat pentru sarcini ridicate și este potrivit în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și perforare. Pentru șuruburile adecvate de fixare destinate elementului de fixare, a se vedea 07040.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought