Element de fixare reglabil Oțel ameliorabil 04205-24
- Ideal pentru întinderea instrumentelor de tăiere și a ștanțelor
- Necesită puțin spațiu pe masa mașinii
Unitatea de vânzare
90,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D = Orificiu de fixare
25
B
76
H
0-85
H1
120
L
174
L1
135
L2
39
L3
24
L4
100
L5
52
Potrivit
PENTRU fixare
șurub
M24
Potrivit
cu lățimea canelurii
24, 28
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
galvanizat albastru. Fără șurub de prindere.
Note
Elementul de fixare cu reglaj continuu acoperă rapid diferite înălțimi de fixare fără o bază suplimentară și necesită puțin spațiu pe masa utilajului. Elementul de fixare este proiectat pentru sarcini ridicate și este potrivit în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și perforare. Pentru șuruburile adecvate de fixare destinate elementului de fixare, a se vedea 07040.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.