Element de fixare reglabil cotit Oțel ameliorabil 04193-1010
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
45,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
reglabil cotit
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
30
D1 = fir
M10
L=lungime
100
A
15
A1
30
B1
15
D
M10x80
E1
32
E2
32
F
22-46
F
kN
13,9
G
pentru canelura în
T
10
M
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare vopsite,
șuruburi lustruite.
șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.