text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Varianta 1
reglabil cotit
Varianta 2
cu şuruburi
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
60
D1 = fir
M20
L=lungime
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F kN
58,8
G pentru canelura în T
22
M
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat.
Șuruburi călite la 8.8.
Version
Elemente de fixare vopsite,
șuruburi lustruite.
Note
„F” depinde de adâncimea canelurii conform DIN 650.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought