text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Gheară de strângere
Varianta 1
reglabil
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
D = Orificiu de fixare
17
D1
M16
E
16
Forța de strângere kN
37,8
H
75
H1
160
L
140
L1
55
L2
60
L3
30
L4
110
L5
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
forjate și călite, vopsite.
Piese șuruburi clasa de rezistență 8.8.
Note
Gheara de fixare fără trepte stabilește rapid diferite înălțimi de fixare fără o bază suplimentară și necesită puțin spațiu pe masa utilajului. Este proiectată pentru sarcini ridicate și este potrivită în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și perforare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem