text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gheară de strângere
Varianta 1
reglabil
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
D = Orificiu de fixare
21
D1
M20
E
22
Forța de strângere kN
58,8
H
85
H1
200
L
175
L1
70
L2
80
L3
40
L4
135
L5
60
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
forjate și călite, vopsite.
Piese șuruburi clasa de rezistență 8.8.
Note
Gheara de fixare fără trepte stabilește rapid diferite înălțimi de fixare fără o bază suplimentară și necesită puțin spațiu pe masa utilajului. Este proiectată pentru sarcini ridicate și este potrivită în special pentru fixarea uneltelor de tăiere și perforare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem