text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gheară de strângere
Varianta 1
Accesoriu de prindere rotund
A=lungimea totală
105
B
168
C
150
D
40
E
70
F
70
G
30
H
18
J
40
K
5
L
M12
M
13
N
15
UNSPSC Code
31162800
max.
75
min.
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Element de fixare și șurub de prindere călit și călit și brunat.
Note
Ambele părți ale elementului de fixare pot fi utilizate pentru a fixa piesele de prelucrat. Runda de fixare a elementelor de fixare poate fi combinată cu alte elemente ale dispozitivului, de exemplu 04160, 02035, 02153.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought