Punte de fixare bilateral oțel 04185-008
- Tensionarea simultană a două piese de prelucrat printr-un singur punct de tensionare
- Design compact
Unitatea de vânzare
28,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Punte de fixare
Varianta 1
bilateral
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
oțel
A=lungime
22
B=lățime
12
H=înălțime
10
C
2
D
9
Forța de strângere
kN
8,77
L
16
UNSPSC Code
31162800
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Cu mini-puntea de prindere, două piese de lucru pot fi prinse simultan printr-un singur punct de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.