Punte de fixare bilateral oțel 04185-012
- Tensionarea simultană a două piese de prelucrat printr-un singur punct de tensionare
- Design compact
Unitatea de vânzare
36,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Punte de fixare
Varianta 1
bilateral
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
oțel
A=lungime
35
B=lățime
19
H=înălțime
15
C
3
D
13
Forța de strângere
kN
20,2
L
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Cu mini-puntea de prindere, două piese de lucru pot fi prinse simultan printr-un singur punct de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.