text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport element de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
A=înălțime
29
B
2
C
6
D
8,5
E
16
UNSPSC Code
31162800
Șurub canat DIN 316
M4x6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel de presiune și de fixare din oțel călit și revenit,
arc din oțel de arcuri.
Version
Inel de presiune și de fixare brunat,
arc lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem