Suport element de fixare oțel 04195-12046
- Pentru sprijinirea a oricăror elemente de fixare și elemente ale dispozitivelor
- Fixare rapidă prin piulița canat
Unitatea de vânzare
30,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suport element de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel
A=înălțime
46
B
3
C
8
D
13
E
25
UNSPSC Code
31162800
Șurub canat
DIN 316
M4x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Inel de presiune și de fixare din oțel călit și revenit,
arc din oțel de arcuri.
arc din oțel de arcuri.
Version
Inel de presiune și de fixare brunat,
arc lucios.
arc lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.