text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Suport element de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
A=înălțime
50
B
4
C
8
D
16,5
E
28
UNSPSC Code
31162800
Șurub canat DIN 316
M5x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Inel de presiune și de fixare din oțel călit și revenit,
arc din oțel de arcuri.
Version
Inel de presiune și de fixare brunat,
arc lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought