text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șuruburi distanțiere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
D=filet
M8
L=lungime
80
D1
13
D2
8
L1
60
S
4
S1
11
SW
13
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought