Șuruburi distanțiere Oțel ameliorabil brunată 04270-10
- Pentru montarea dispozitivelor de prindere
Unitatea de vânzare
22,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șuruburi distanțiere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
M10
L=lungime
100
D1
17
D2
10
L1
77
S
5
S1
13
SW
17
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.