Șuruburi distanțiere Oțel ameliorabil brunată 04270-14
- Pentru montarea dispozitivelor de prindere
Unitatea de vânzare
37,88 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șuruburi distanțiere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=filet
M14
L=lungime
160
D1
22
D2
14
L1
129
S
7
S1
17
SW
22
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.