Elemente de prindere excentrice cu strângere medie Oțel ameliorabil brunată 04350-10
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru o prindere rapidă și fără cuplu de strângere
- Piesa de lucru nu trebuie să fie asigurată suplimentar
- Ușor de utilizat
- Forțe mari de tensionare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
107,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Elemente de prindere excentrice
Varianta 1
cu strângere medie
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
D=filet
M10
L=lungimea mânerului
123±2
B
25
D1
30
H1
max.
39
H2
92
L1
49
L2
46
S
16
SW
17
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Excentric din oțel călit 1.7220,
Element de fixare din oțel tratat termic 1.1191.
Element de fixare din oțel tratat termic 1.1191.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.