text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Excentru spiralat
Materialul corpului de bază
oțel de călire
S= grosimea discului
20
UNSPSC Code
31162800
Ø cerc de bază
40
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
Oțel călit 1.7131 (oțel profilat).
Version
Tăietură fierăstrău debavurată,
centru perforat,
început și final de spirală marcate.
Note
Excentricul spiralat este utilizat ori de câte ori un element trebuie fixat sau blocat.
Acesta este acționat fie mecanic, fie pneumatic sau hidraulic prin intermediul unui arbore montat în centru sau al unei pârghii atașate lateral. În cazul în care presiunea scade, efectul de autoblocare este menținut. Acest lucru duce la o fiabilitate operațională semnificativ mai mare în cazul fixării pneumatice și hidraulice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought