Elemente de prindere excentrice duble Oțel ameliorabil călit și lustruit 04310-08
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru o prindere rapidă și fără cuplu de strângere
- Piesa de lucru nu trebuie să fie asigurată suplimentar
- Ușor de utilizat
- Forțe mari de tensionare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Unitatea de vânzare
37,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Elemente de prindere excentrice
Varianta 1
duble
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
D = Orificiu de fixare
8
L=lungimea mânerului
104±2
B
16
B1
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat 1.7220.
Plastic cu bile.
Plastic cu bile.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Mânerul excentric este un excentric logaritmic spiralat cu proprietăți de tensionare identice în zona suprafețelor de lucru totale.
Mânerul excentric este un excentric logaritmic spiralat cu proprietăți de tensionare identice în zona suprafețelor de lucru totale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.