Mâner cu ax cu siguranță inelară oțel călit, lustruit, gol 04250-081
- Domenii de aplicare: Dispozitive de montaj
- Diametru exterior șlefuit
- Precizie dimensională ridicată
- Potrivit ca piesă de schimb
- Inele de siguranță potrivite incluse
Unitatea de vânzare
3,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu ax
Varianta 1
cu siguranță inelară
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit, lustruit, gol
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
fosfatizat
D1=diametru
8
L=lungime
20
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D2
7,6
D3
15,2
L1
16
M1
0,9
N min.
1,1
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Variantă de oțel:
Călit și revenit la 1000 - 1200 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 - 1050 N/mm², lucios.
Călit și revenit la 1000 - 1200 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 - 1050 N/mm², lucios.
Note
Destinat pentru:
mânerele excentrice 04290 și 04310.
Bolțuri 07180 și 07181.
Clevisuri 07620.
mânerele excentrice 04290 și 04310.
Bolțuri 07180 și 07181.
Clevisuri 07620.
Advantages
Diametru exterior șlefuit.
Precizie dimensională ridicată.
Potrivit ca piesă de schimb.
Inele de fixare asortate incluse.
Precizie dimensională ridicată.
Potrivit ca piesă de schimb.
Inele de fixare asortate incluse.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.