Mâner cu ax cu siguranță inelară oțel călit, lustruit, gol 04250-122
- Domenii de aplicare: Dispozitive de montaj
- Diametru exterior șlefuit
- Precizie dimensională ridicată
- Potrivit ca piesă de schimb
- Inele de siguranță potrivite incluse
Sales unit
6,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner cu ax
Varianta 1
cu siguranță inelară
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit, lustruit, gol
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
fosfatizat
D1=diametru
12
L=lungime
37
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D2
11,5
D3
19,6
L1
31
M1
1,1
N min.
1,9
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Variantă de oțel:
Călit și revenit la 1000 - 1200 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 - 1050 N/mm², lucios.
Călit și revenit la 1000 - 1200 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 - 1050 N/mm², lucios.
Note
Destinat pentru:
mânerele excentrice 04290 și 04310.
Bolțuri 07180 și 07181.
Clevisuri 07620.
mânerele excentrice 04290 și 04310.
Bolțuri 07180 și 07181.
Clevisuri 07620.
Advantages
Diametru exterior șlefuit.
Precizie dimensională ridicată.
Potrivit ca piesă de schimb.
Inele de fixare asortate incluse.
Precizie dimensională ridicată.
Potrivit ca piesă de schimb.
Inele de fixare asortate incluse.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.