text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu ax
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
călit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1=diametru
6
L=lungime
22
Corp bază cheie din oțel
1.4057
D2
5,7
D3
12,2
L1
17
M1
0,8
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Variantă de oțel:
Călit și revenit la 1000 - 1200 N/mm², lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
Călit și revenit la 900 - 1050 N/mm², lucios.
Note
Destinat pentru:
mânerele excentrice 04290 și 04310.
Bolțuri 07180 și 07181.
Clevisuri 07620.
Advantages
Diametru exterior șlefuit.
Precizie dimensională ridicată.
Potrivit ca piesă de schimb.
Inele de fixare asortate incluse.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem