text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Varianta 1
simplu
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
D = Orificiu de fixare
10
L=lungimea mânerului
123±2
B
12
D1
30
H
34,8
H1
23,3
L1
18,6
R
21,5
R1
24
Tip montaj
Gaură
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
Oțel călit și temperat 1.7220.
Plastic cu bile.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Mânerul excentric este un excentric logaritmic spiralat cu proprietăți de tensionare identice în zona suprafețelor de lucru totale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought