text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu hexagon
Varianta 2
cu pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
alamă
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
91,1
A= lungimea mânerului
80,2
H3=înălțimea mânerului
60,2
L=lungimea filetului
15
X=fiecare
M8
B
11,5
Cuplu de strângere max. Nm
13,7
Dimensiune
3
Forța de strângere kN
1,5
H
43,2
H2
29,7
H4
65,4
H5
4,8
H6
16,2
S
10,2
S1 (Cursa de prindere)
1,01
SW
20,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub excentric de fixare, oțel călit și optimizat.
Element hexagonal, din alamă.
Pârghie de strângere reglabilă, din termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibre de sticlă.
Version
Șurub excentric de fixare, brunat.
Pârghie de strângere reglabilă, negru gri RAL 7021.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu pârghii de strângere reglabile pot fi utilizate într-o varietate de moduri pentru prinderea fără unelte. Datorită pârghiei de strângere reglabile integrate, multe elemente pot fi fixate în câteva secunde. Piulița de prindere din alamă asigură prinderea pieselor de prelucrat protejând materialul și, în același timp, fiind foarte fermă și sigură. Prin utilizarea mai multor excentrice de prindere cu pârghii de strângere reglabile, pot fi încărcate chiar și suporturi de fixare întregi.

Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere. (Înșurubați șurubul excentric până la opritor, apoi rotiți-l înapoi cu o rotație).

„S” = distanța de la piesa de prelucrat la centrul filetului (șurub de strângere).
Assembly
Procesul de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până la opritor.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem