Șurub excentric de fixare cu element de fixare oțel 04444-12
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Suprafața de contact șlefuită
- Permite fixarea pieselor brute și a pieselor prefabricate
Unitatea de vânzare
110,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
cu suport
Materialul
corpului de bază
oțel
Accesorii NLM
04521-10-1216
B
28,5
B1
13
B2
19,8
Cuplu de
strângere
max. Nm
88
Forța de strângere
kN
17,8
G
9,5
Gaură ovală
închis
H1
15,9
H2
12,192 -0,013
H3
6,9
L
95,1
L1
42,7
L2
12,7
Potrivit
PENTRU fixare
șurub
M12
S
7,1
S1
2
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Corp întărit, lustruit și suprafață șlefuită.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Cu două elemente de oprire și unul sau două șuruburi excentrice de fixare cu piesă de fixare cu suport reglabil, un dispozitiv de fixare poate fi personalizat în mod rentabil.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.