text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
cu suport
Materialul corpului de bază
oțel
Accesorii NLM
04521-10-1624
B
38
B1
17
B2
24,8
Cuplu de strângere max. Nm
135
Forța de strângere kN
26,7
G
12,7
Gaură ovală
deschis
H1
41
H2
35,001 -0,013
H3
21
L
107
L1
46,3
Potrivit PENTRU fixare șurub
M16
S
8,3
S1
2,5
SW
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Corp întărit, lustruit și suprafață șlefuită.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Cu două elemente de oprire și unul sau două șuruburi excentrice de fixare cu piesă de fixare cu suport reglabil, un dispozitiv de fixare poate fi personalizat în mod rentabil.
On request
Replacement cam screws.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem