Șurub excentric de fixare cu element de fixare oțel 04437-14
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Tensionare delicată cu materialele
- Suprafața de contact șlefuită
- Permite fixarea pieselor brute și a pieselor prefabricate
Unitatea de vânzare
118,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
cu suport
Materialul
corpului de bază
oțel
B= Lățimea fantei T
14
Accesorii NLM
04521-10-1216
Forța de strângere
kN
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Corp, călit și brunat.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Șuruburile excentrice de fixare pot fi utilizate direct pe mesele utilajelor. Efectul de fixare este însoțit de un efect de recul.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.