text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu element de fixare
Varianta 2
cu suport
Materialul corpului de bază
oțel
B= Lățimea fantei T
18
Accesorii NLM
04521-10-1216
Forța de strângere kN
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Corp, călit și brunat.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Șuruburile excentrice de fixare pot fi utilizate direct pe mesele utilajelor. Efectul de fixare este însoțit de un efect de recul.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought