text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu element de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
B= Lățimea fantei T
14
Accesorii NLM
04521-10-1216
Forța de strângere kN
18
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
Corp, călit și brunat.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Șuruburile excentrice de fixare pot fi utilizate direct pe mesele utilajelor sau pe plăcile adaptoare. Piesa de prelucrat este presată pe suport datorită efectului de recul. Discul de fixare se adaptează la poziția unghiulară a piesei de prelucrat, adică piesa de prelucrat nu trebuie să fie în unghi drept. Discul de fixare dispune de o suprafață netedă de fixare pentru piesele prelucrate și de o suprafață dințată de fixare pentru piesele neprelucrate.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought