Șurub excentric de fixare fără piuliță cu fantă oțel 04439-00
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Discul de prindere se adaptează la poziția unghiulară a piesei de prelucrat
- Tensionare delicată cu materialele
- Permite fixarea pieselor brute și a pieselor prefabricate
Unitatea de vânzare
78,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
fără piuliță cu fantă
Materialul
corpului de bază
oțel
B= Lățimea fantei T
fără piuliță cu fantă
Accesorii NLM
04521-10-1216
Forța de strângere
kN
18
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Corp, călit și brunat.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Șuruburile excentrice de fixare pot fi utilizate direct pe mesele utilajelor sau pe plăcile adaptoare. Piesa de prelucrat este presată pe suport datorită efectului de recul. Discul de fixare se adaptează la poziția unghiulară a piesei de prelucrat, adică piesa de prelucrat nu trebuie să fie în unghi drept. Discul de fixare dispune de o suprafață netedă de fixare pentru piesele prelucrate și de o suprafață dințată de fixare pentru piesele neprelucrate.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.